Кабельный соединитель - SB-8ESSA8A8L32S - 1623329

Кабельный соединитель, прямой, длинный, экранирован.: есть, Крепление SPEEDCON, M40, Полюсов: 8+4+PE / 3+N+PE, Тип контактов: Розетка, Обжим, Диаметр кабеля: 9 мм ... 14 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Все корпуса могут оснащаться штыревыми или гнездовыми контактами
  • В общей сложности в распоряжении восемь контактов для передачи сигнала
  • Сокращение времени подключения при помощи системы быстрой фиксации SPEEDCON
  • Механические кодировки для переменного и постоянного тока предотвращают неправильное подключение
  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
  • Полная защита от ЭМВ для надежных соединений в промышленном окружении

Комерційні дані

Код для замовлення 1623329
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4055626194042
Маса штуки (без упаковки) 439,300 г
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити