Соединитель для ФГ-системы - PV-FT-CM-C-4-400-RD - 1622607

Соединитель для ФГ-системы, номинальный ток: 35 A, номинальное напряжение: 1500 В, тип подключения: Обжим, цвет: черный. деблокировка возможна только с инструментом

Ціна:

Комерційні дані

Код для замовлення 1622607
Пакувальна одиниця 50 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4055626048192
Маса штуки (без упаковки) 26,160 г
Митний тарифний номер 85359000
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити