AC yправление зарядкой - EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS - 1622452

Устройство управления зарядкой EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS с корпусом для монтажа на несущей рейке служит для зарядки электромобилей от 3-фазной электросети переменного тока согласно МЭК 61851-1, режиму 3. Все функции зарядки, большое количество возможностей конфигурирования, а также управление блокировкой уже интегрированы.

Ціна:

Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1622452
Пакувальна одиниця 1 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 763 (C-2-2017)
GTIN 4055626039756
Маса штуки (без упаковки) 460,000 г
Митний тарифний номер 85371098
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити