Штекерный разъем, пластиковая заливка с обеих сторон - K-8E-M23M9/2,0-H00/M23F8-C5-S - 1622244

Штекерный разъем, пластиковая заливка с обеих сторон, длина: 2 м, цвет наружной оболочки: оранжевый RAL 2003

Ціна:

Властивості товару

  • Передача сигналов, данных и питания — все в одном штекере
  • Интерфейс передачи данных CAT5 со скоростью до 100 Мбит/с
  • Наш стандарт: прочный провод из полиуретана без галогенов
  • Просто и безопасно: 100 % электрически проверенных и готовых к использованию изделий
  • Исполнения с подготовленными с одной или двух сторон проводниками
  • Сборка и длина проводников на заказ

Комерційні дані

Код для замовлення 1622244
Пакувальна одиниця 1 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 2 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 232 (C-2-2017)
GTIN 4055626070001
Маса штуки (без упаковки) 111,000 г
Митний тарифний номер 85444290
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити