Кабельный штекер, пластиковая заливка - K-8E-M23MK/2,0-H00/OE-C5-S - 1622233

Кабельный штекер, пластиковая заливка, длина: 2 м, цвет наружной оболочки: оранжевый RAL 2003

Ціна:

Властивості товару

  • Передача сигналов, данных и питания — все в одном штекере
  • Интерфейс передачи данных CAT5 со скоростью до 100 Мбит/с
  • Сборка и длина проводников на заказ
  • Просто и безопасно: 100 % электрически проверенных и готовых к использованию изделий
  • Исполнения с подготовленными с одной или двух сторон проводниками
  • Простое подключение: угловое исполнение с настраиваемым направлением отвода кабеля

Комерційні дані

Код для замовлення 1622233
Пакувальна одиниця 1 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 2 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 233 (C-2-2017)
GTIN 4055626069975
Маса штуки (без упаковки) 111,000 г
Митний тарифний номер 85444290
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити