Кабельный штекер, пластиковая заливка - K-8E-OE/10,0-H00/M23F8-C5-S - 1622226

Кабельный штекер, пластиковая заливка, длина: 10 м, цвет наружной оболочки: оранжевый RAL 2003

Ціна:

Властивості товару

  • Передача сигналов, данных и питания — все в одном штекере
  • Интерфейс передачи данных CAT5
  • Наш стандарт: прочный провод из полиуретана без галогенов
  • Просто и безопасно: 100 % электрически проверенных и готовых к использованию изделий
  • Исполнения с подготовленными с одной или двух сторон проводниками
  • Сборка и длина проводников на заказ

Комерційні дані

Код для замовлення 1622226
Пакувальна одиниця 1 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 2 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 212 (C-4-2015)
GTIN 4055626069906
Маса штуки (без упаковки) 3 674,000 г
Митний тарифний номер 85444290
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити