Соединитель для ФГ-системы - PV-FT-CM-C-6-650-BK - 1622106

Соединитель для ФГ-системы, Номинальный ток: 40 A, Номинальное напряжение: 1500 В, Тип подключения: Обжим, Цвет: черный, Деблокировка возможна только с инструментом

Ціна:

Комерційні дані

Код для замовлення 1622106
Пакувальна одиниця 50 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4055626012254
Маса штуки (без упаковки) 22,220 г
Митний тарифний номер 85359000
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити