Зарядный кабель AC - EV-T2M3PC-3AC32A-12M6,0ESBK00 - 1622092

Мобильный зарядный кабель перем. тока с автомобильным зарядным и инфраструктурным штекерами, с защитными колпачками, Тип 2, МЭК 62196-2, 32 A / 480 В (AC), Designlinie D-Line, Кабель: 12 м, черный, прямой, ВНИМАНИЕ: емкость между CP и PE превышает нормативное требование 1500 пФ., Вид при установке: серый, Область захвата: серый

Ціна:

Опис товару

Мобильный зарядный кабель переменного тока с автомобильным и инфраструктурным штекерами для зарядки переменным током (AC) электромобилей (EV) с входными разъемами типа 2, совместим с инфраструктурными зарядными розетками типа 2 на зарядных станциях (EVSE)

Властивості товару

Комерційні дані

Код для замовлення 1622092
Пакувальна одиниця 1 шт.
GTIN 4055626009971
Маса штуки (без упаковки) 6,700 кг
Митний тарифний номер 85444290
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити