Разъем - PV-CM/CF-PRC-5FC/FS6-SET K02 - 1622077

Комплект для подключения инвертора: 1 разъем переменного тока для полевых устройств серии PRC и 4 разъема постоянного тока для полевых устройств «SUNCLIX» (2 пары).

Ціна:

Опис товару

Комплект включает в себя 5-полюсный разъем для полевых устройств для проводников сечением от 1,5 мм² до 6,0 мм² и с внешним диаметром от 8 мм до 21 мм, а также четыре 1-полюсных разъема для полевых устройств (2 муфты, 2 штекера) для проводников сечением от 2,5 мм² до 6,0 мм².

Комерційні дані

Код для замовлення 1622077
Пакувальна одиниця 1 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 25 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4055626041124
Маса штуки (без упаковки) 157,000 г
Митний тарифний номер 85359000
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити