Зарядный кабель AC - EV-T2M3C-1AC32A-4,0M6,0EHBK00 - 1622042

Зарядный кабель перем. тока с автомобильным зарядным штекером, без разъема, с защитным колпачком, Тип 2, МЭК 62196-2, 32 A / 250 В (AC), Designlinie D-Line, Кабель: 4 м, черный, спираль, Вид при установке: серый, Область захвата: серый

Ціна:

Опис товару

Зарядный кабель переменного тока, с автомобильным зарядным штекером и одним концом без разъема, для зарядки переменным током (AC) электромобилей (EV) с входными разъемами типа 2, для установки на зарядных станциях (EVSE)

Властивості товару

Комерційні дані

Код для замовлення 1622042
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 720 (C-4-2015)
GTIN 4055626005188
Маса штуки (без упаковки) 22,220 г
Митний тарифний номер 85444290
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити