Тестовый адаптер для зарядного штекера электромобиля - EV-T2MBIE12-1ACDC-INFRA - 1622038

Отдельный входной разъем электромобиля для тестирования зарядной станции, CCS тип 2, Combined Charging System, МЭК 62196-3, 125 A / 850 В (DC), 20 A / 250 В (AC), 12 В Блокирующий исполнительный элемент, отдельные жилы, Длина: 2 м

Ціна:

Опис товару

Отдельный входной разъем электромобиля для тестирования зарядной станции, предусмотрен только для лабораторных испытаний, тестов с зарядными станциями (EVSE) и других анализов на стороне инфраструктуры — не для встраивания в электромобили любого типа, применение вне лаборатории невозможно

Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1622038
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4055626003856
Маса штуки (без упаковки) 4 000,000 г
Митний тарифний номер 85444290
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити