Кабельный соединитель - SH-8EPS48A8LB3 - 1622014

На рисунке показана модель с интерфейсом CAT5

Кабельный соединитель, прямой, длинный, экранирован.: есть, Винтовой зажим, M23, Полюсов: 8+4+PE / 3+N+PE, Тип контактов: Штифт, Обжим, Диаметр кабеля: 9 мм ... 12 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Все корпуса могут оснащаться штыревыми или гнездовыми контактами
  • В общей сложности в распоряжении восемь контактов для передачи сигнала
  • Сокращение времени подключения при помощи опциональной системы быстрой фиксации SPEEDCON
  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
  • Полная защита от ЭМВ для надежных соединений в промышленном окружении

Комерційні дані

Код для замовлення 1622014
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 105 (C-4-2015)
GTIN 4055626011882
Маса штуки (без упаковки) 136,600 г
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити