Аппаратн. соединитель, передняя стенка - SH-8EPS48AAD00S - 1621566

На рисунке показана модель с интерфейсом CAT5

Приборный соединитель, передняя часть стенки, угловой, поворотный, экранирован.: есть, Винтовой зажим, M23, Полюсов: 8+4+PE, тип контактов: Штифт, Обжим, Аксиальное уплотнительное кольцо, 4x Ø 3,2, размер фланца: 26 мм x 26 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Простое подключение благодаря плавно настраиваемому направлению отвода кабеля на 310°
  • Все корпуса могут оснащаться штыревыми или гнездовыми контактами
  • В общей сложности в распоряжении восемь контактов для передачи сигнала
  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
  • Полная защита от ЭМВ для надежных соединений в промышленном окружении

Комерційні дані

Код для замовлення 1621566
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 119 (C-2-2017)
GTIN 4046356937146
Маса штуки (без упаковки) 126,800 г
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити