Переходные соединители - SH-8ESS48A9LB4S - 1621545

На рисунке показана модель с интерфейсом CAT5

Переходной соединитель, прямой, длинный, экранирован.: есть, Винтовой зажим, M23, Полюсов: 8+4+PE / 3+N+PE, тип контактов: Розетка, Обжим, диапазон диаметра кабеля: 7,5 мм ... 9 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Все корпуса могут оснащаться штыревыми или гнездовыми контактами
  • В общей сложности в распоряжении восемь контактов для передачи сигнала
  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
  • Полная защита от ЭМВ для надежных соединений в промышленном окружении

Комерційні дані

Код для замовлення 1621545
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 116 (C-2-2017)
GTIN 4046356936934
Маса штуки (без упаковки) 111,110 г
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити