Аппаратн. соединитель, задняя стенка - RC-17S1NC2H000N - 1621394

На рисунке показана 12-контактная модель изделия

Приборный соединитель, задняя часть стенки, прямой, экранирован.: есть, Винтовой зажим, M23, Полюсов: 17, тип контактов: Розетка, Выводы под пайку, Аксиальное уплотнительное кольцо, Центральное крепление M25 x 1,5, Толщина стенок, мин.: 0,8 мм, Толщина стенок, макс.: 6,5 мм

Ціна:

Комерційні дані

Код для замовлення 1621394
Пакувальна одиниця 12 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356917544
Маса штуки (без упаковки) 60,320 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити