Кабельный соединитель - SF-7ES1N8A8L10 - 1621053

Кабельный соединитель, прямой, длинный, Винтовой зажим, M23, полюсов: 4+3+PE, тип контактов: Розетка, Обжим, экранирован.: есть, диапазон диаметра кабеля: 12 мм... 15 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Полная защита от ЭМВ для надежных соединений в промышленном окружении
  • Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка
  • Гибкость применения: надежное подключение проводников различного диаметра
  • Залитые исполнения с подготовленными с одной или двух сторон проводниками

Комерційні дані

Код для замовлення 1621053
Пакувальна одиниця 20 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356890342
Маса штуки (без упаковки) 128,700 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити