Аппаратн. соединитель, передняя стенка - SM-7EPWN8AA700 - 1620664

Аппаратн. соединитель, передняя стенка, угловой, поворотный, Винтовой зажим, M40, полюсов: 4+3+PE, тип контактов: Штифт, Обжим, Аксиальное уплотнительное кольцо, 4xØ4,4, экранирован.: есть, размер фланца: 40 мм x 40 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Простое подключение благодаря плавно настраиваемому направлению отвода кабеля на 310°
  • Полная защита от ЭМВ для надежных соединений в промышленном окружении
  • Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка

Комерційні дані

Код для замовлення 1620664
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 168 (C-2-2017)
GTIN 4046356841016
Маса штуки (без упаковки) 397,600 г
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити