Аппаратн. соединитель, передняя стенка - SF-5EP1N8AA500 - 1620657

На рисунке показана 8-контактная модель изделия (4+3+PE)

Аппаратн. соединитель, передняя стенка, угловой, поворотный, Винтовой зажим, M23, полюсов: 5+PE, тип контактов: Штифт, Обжим, Аксиальное уплотнительное кольцо, 4x Ø 3,2, экранирован.: есть, размер фланца: 26 мм x 26 мм, Совместим с ответными частями с накатанными гайками SPEEDCON или стандартными M23

Ціна:

Властивості товару

  • Простое подключение благодаря плавно настраиваемому направлению отвода кабеля на 310°
  • Полная защита от ЭМВ для надежных соединений в промышленном окружении
  • Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка

Комерційні дані

Код для замовлення 1620657
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 154 (C-2-2017)
GTIN 4046356839969
Маса штуки (без упаковки) 123,300 г
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити