Аппаратн. соединитель, передняя стенка - ST-7ES1N8AA400S - 1620436

Аппаратн. соединитель, передняя стенка, угловой, поворотный, Крепление SPEEDCON, M17, полюсов: 7+PE, тип контактов: Розетка, Обжим, Аксиальное уплотнительное кольцо, 4x Ø2,7, экранирован.: есть, размер фланца: 25,75 мм x 25,75 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Простое подключение благодаря плавно настраиваемому направлению отвода кабеля на 310°
  • Полная защита от ЭМВ для надежных соединений в промышленном окружении
  • Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка

Комерційні дані

Код для замовлення 1620436
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 122 (C-4-2015)
GTIN 4046356828246
Маса штуки (без упаковки) 83,100 г
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити