Кабельный штекер, пластиковая заливка - K-5E - OE/2,0-C03/M23 FK - 1620418

Кабельный штекер, пластиковая заливка, длина: 2 м, цвет наружной оболочки: оранжевый RAL 2003

Ціна:

Властивості товару

  • Наш стандарт: прочный провод из полиуретана без галогенов
  • Просто и безопасно: 100 % электрически проверенных и готовых к использованию изделий
  • Простое подключение: угловое исполнение с настраиваемым направлением отвода кабеля
  • Высокая гибкость: сборка и длина проводников на заказ

Комерційні дані

Код для замовлення 1620418
Пакувальна одиниця 1 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 2 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 227 (C-2-2017)
GTIN 4046356831796
Маса штуки (без упаковки) 2,220 г
Митний тарифний номер 85444290
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити