Штекерный разъем, пластиковая заливка с обеих сторон - K-7E-M23 M9/2,0-D03/M23 F8 - 1620412

Штекерный разъем, пластиковая заливка с обеих сторон, длина: 2 м, цвет наружной оболочки: оранжевый RAL 2003

Ціна:

Властивості товару

  • Наш стандарт: прочный провод из полиуретана без галогенов
  • Просто и безопасно: 100 % электрически проверенных и готовых к использованию изделий
  • Исполнения с подготовленными с одной или двух сторон проводниками
  • Высокая гибкость: сборка и длина проводников на заказ

Комерційні дані

Код для замовлення 1620412
Пакувальна одиниця 1 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 2 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 208 (C-4-2015)
GTIN 4046356831697
Маса штуки (без упаковки) 780,000 г
Митний тарифний номер 85444290
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити