Аппаратн. соединитель, передняя стенка - CA-07S1NA22S00 - 1619929

На рисунке показана 6-контактная модель изделия

Приборный соединитель, передняя часть стенки, прямой, экранирован.: есть, Крепление SPEEDCON, M23, Полюсов: 7, Тип контактов: Розетка, Выводы под пайку, Плоское уплотнение, 4x Ø 3,2, Размер фланца: 25 мм x 25 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
  • Полная защита от ЭМВ для надежной передачи сигналов
  • Простая интеграция устройств: доступны контакты под пайку различной длины

Комерційні дані

Код для замовлення 1619929
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 330 (C-2-2013)
GTIN 4046356820417
Маса штуки (без упаковки) 11,110 г
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити