Аппаратн. соединитель, передняя стенка - CA-09P1N8A6Y00 - 1619866

На рисунке показана 6-контактная модель изделия

Приборный соединитель, передняя часть стенки, прямой, экранирован.: есть, Крепление SPEEDCON, M23, Полюсов: 8+1, Тип контактов: Штифт, Обжим, Осевое уплотнение, Центральное крепление M20 x 1,5

Ціна:

Властивості товару

  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
  • Разъемы для гибкой сборки на месте
  • Полная защита от ЭМВ для надежной передачи сигналов
  • Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка
  • Настенный монтаж в зависимости от приложения на выбор при помощи резьбы или с защитой от прокручивания и контргайкой

Комерційні дані

Код для замовлення 1619866
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 82 (C-4-2015)
GTIN 4046356821001
Маса штуки (без упаковки) 26,600 г
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити