Аппаратн. соединитель, задняя стенка - CA-07P1N12HZ00 - 1619846

На рисунке показана 12-контактная модель изделия

Приборный соединитель, задняя часть стенки, прямой, экранирован.: есть, Крепление SPEEDCON, M23, Полюсов: 7, Тип контактов: Штифт, Подключение пайкой, Осевое уплотнение, Центральное крепление

Ціна:

Властивості товару

  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
  • Разъемы для гибкой сборки на месте
  • Полная защита от ЭМВ для надежной передачи сигналов
  • Соединение под пайку: проверенная временем технология подсоединения для различных жил
  • Настенный монтаж в зависимости от приложения на выбор при помощи резьбы или с защитой от прокручивания и контргайкой

Комерційні дані

Код для замовлення 1619846
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 85 (C-4-2015)
GTIN 4046356821209
Маса штуки (без упаковки) 57,000 г
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити