Кабельный соединитель - CA-17S1N1280DN - 1619756

На рисунке показана 12-контактная модель изделия

Кабельный соединитель, прямой, экранирован.: есть, Винтовой зажим, M23, Полюсов: 17, Тип контактов: Розетка, Подключение пайкой, Диаметр кабеля: 3 мм ... 14,5 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
  • Разъемы для гибкой сборки на месте
  • Полная защита от ЭМВ для надежной передачи сигналов
  • Соединение под пайку: проверенная временем технология подсоединения для различных жил

Комерційні дані

Код для замовлення 1619756
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 79 (C-2-2017)
GTIN 4046356821612
Маса штуки (без упаковки) 97,900 г
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити