Кабельный соединитель - CA-17P1N8A8007 - 1619699

На изображении показана 12-контактная модель изделия с контактами под пайку

Кабельный соединитель, прямой, экранирован.: есть, Винтовой зажим, M23, Полюсов: 17, тип контактов: Штифт, Обжим, диапазон диаметра кабеля: 6 мм ... 10 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
  • Разъемы для гибкой сборки на месте
  • Полная защита от ЭМВ для надежной передачи сигналов
  • Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка

Комерційні дані

Код для замовлення 1619699
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 79 (C-2-2017)
GTIN 4046356822169
Маса штуки (без упаковки) 11,110 г
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити