Кабельный соединитель - CA-06P1N8A80DNS - 1619602

Кабельный соединитель, прямой, экранирован.: есть, Крепление SPEEDCON, M23, Полюсов: 6, Тип контактов: Штифт, Обжим, Диаметр кабеля: 3 мм ... 14,5 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
  • Разъемы для гибкой сборки на месте
  • Полная защита от ЭМВ для надежной передачи сигналов
  • Сокращение времени подключения при помощи системы быстрой фиксации SPEEDCON
  • Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка
Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1619602
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 78 (C-4-2015)
GTIN 4046356822725
Маса штуки (без упаковки) 94,300 г
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити