Кабельный соединитель - CA-07S1N128007S - 1619530

На рисунке показана 6-контактная модель изделия

Кабельный соединитель, прямой, экранирован.: есть, Крепление SPEEDCON, M23, Полюсов: 7, тип контактов: Розетка, Подключение пайкой, диапазон диаметра кабеля: 6 мм ... 10 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
  • Разъемы для гибкой сборки на месте
  • Полная защита от ЭМВ для надежной передачи сигналов
  • Сокращение времени подключения при помощи системы быстрой фиксации SPEEDCON
  • Соединение под пайку: проверенная временем технология подсоединения для различных жил
Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1619530
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 76 (C-2-2017)
GTIN 4046356823258
Маса штуки (без упаковки) 97,100 г
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити