Кабельный соединитель - CA-07P1N8A8007S - 1619527

На рисунке показана 6-контактная модель изделия с контактами под пайку

Кабельный соединитель, прямой, экранирован.: есть, Крепление SPEEDCON, M23, Полюсов: 7, тип контактов: Штифт, Обжим, диапазон диаметра кабеля: 6 мм ... 10 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
  • Разъемы для гибкой сборки на месте
  • Полная защита от ЭМВ для надежной передачи сигналов
  • Сокращение времени подключения при помощи системы быстрой фиксации SPEEDCON
  • Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка
Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1619527
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 76 (C-2-2017)
GTIN 4046356823289
Маса штуки (без упаковки) 92,400 г
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити