Кабельный соединитель - CA-09P1N12T008S - 1619361

На рисунке показана 6-контактная модель изделия

Кабельный соединитель, угловой, экранирован.: есть, Крепление SPEEDCON, M23, Полюсов: 8+1, тип контактов: Штифт, Подключение пайкой, диапазон диаметра кабеля: 10 мм ... 14,5 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Угловой отвод кабеля для ограниченных габаритных условий
  • Адаптация для различных приложений благодаря настраиваемому направлению отвода кабеля
  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
  • Разъемы для гибкой сборки на месте
  • Полная защита от ЭМВ для надежной передачи сигналов
  • Сокращение времени подключения при помощи системы быстрой фиксации SPEEDCON
  • Соединение под пайку: проверенная временем технология подсоединения для различных жил
Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1619361
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 82 (C-2-2017)
GTIN 4046356824842
Маса штуки (без упаковки) 188,000 г
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити