Кабельный соединитель - CA-06P1N12T0DN - 1619342

Кабельный соединитель, угловой, экранирован.: есть, Винтовой зажим, M23, Полюсов: 6, тип контактов: Штифт, Подключение пайкой, диапазон диаметра кабеля: 3 мм ... 14,5 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Угловой отвод кабеля для ограниченных габаритных условий
  • Адаптация для различных приложений благодаря настраиваемому направлению отвода кабеля
  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
  • Разъемы для гибкой сборки на месте
  • Полная защита от ЭМВ для надежной передачи сигналов
  • Соединение под пайку: проверенная временем технология подсоединения для различных жил

Комерційні дані

Код для замовлення 1619342
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 84 (C-2-2017)
GTIN 4046356825023
Маса штуки (без упаковки) 200,000 г
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити