Штекерный разъем, пластиковая заливка с обеих сторон - K-7E-M17 M9/2,0-D01/M17 F8 - 1619323

Штекерный разъем, пластиковая заливка с обеих сторон, длина: 2 м, цвет наружной оболочки: оранжевый RAL 2003

Ціна:

Властивості товару

  • Наш стандарт: прочный провод из полиуретана без галогенов
  • Просто и безопасно: 100 % электрически проверенных и готовых к использованию изделий
  • Исполнения с подготовленными с одной или двух сторон проводниками
  • Высокая гибкость: сборка и длина проводников на заказ

Комерційні дані

Код для замовлення 1619323
Пакувальна одиниця 1 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 2 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 225 (C-2-2017)
GTIN 4046356830638
Маса штуки (без упаковки) 514,000 г
Митний тарифний номер 85444290
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити