Аппаратн. соединитель, задняя стенка - ST-17P1N8AW500S - 1619225

На рисунке показана 8-контактная модель изделия

Аппаратн. соединитель, задняя стенка, прямой, для стандартной блокировки и SPEEDCON, M17, полюсов: 17, тип контактов: Штифт, Обжим, Аксиальное уплотнительное кольцо, 4x Ø 3,2, экранирован.: есть, размер фланца: 25,75 мм x 25,75 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Полная защита от ЭМВ для надежных соединений в промышленном окружении
  • Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка
  • Гибкий монтаж благодаря фиксируемым контактным вставкам

Комерційні дані

Код для замовлення 1619225
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 67 (C-2-2017)
GTIN 4046356827508
Маса штуки (без упаковки) 33,700 г
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити