Аппаратн. соединитель, передняя стенка - ST-5ES1N8AW500S - 1619214

На рисунке показан 4-контактный вариант

Аппаратн. соединитель, передняя стенка, прямой, для стандартной блокировки и SPEEDCON, M17, полюсов: 5+PE, тип контактов: Розетка, Обжим, Аксиальное уплотнительное кольцо, 4x Ø 3,2, экранирован.: есть, размер фланца: 25,75 мм x 25,75 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Полная защита от ЭМВ для надежных соединений в промышленном окружении
  • Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка
  • Гибкий монтаж благодаря фиксируемым контактным вставкам

Комерційні дані

Код для замовлення 1619214
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 143 (C-2-2017)
GTIN 4046356827454
Маса штуки (без упаковки) 33,000 г
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити