Кабельный соединитель - ST-08S1N8A8005 - 1619005

На рисунке показана 17-контактная модель изделия

Кабельный соединитель, прямой, Винтовой зажим, M17, полюсов: 8, тип контактов: Розетка, Обжим, экранирован.: есть, диапазон диаметра кабеля: 10 мм ... 12,5 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Полная защита от ЭМВ для надежных соединений в промышленном окружении
  • Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка
  • Гибкость применения: надежное подключение проводников различного диаметра
  • Залитые исполнения с подготовленными с одной или двух сторон проводниками

Комерційні дані

Код для замовлення 1619005
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 65 (C-2-2017)
GTIN 4046356813891
Маса штуки (без упаковки) 59,500 г
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити