Кабельный соединитель - ST-08P1N8A8004S - 1619000

На рисунке показан 17-контактный вариант

Кабельный соединитель, прямой, Крепление SPEEDCON, M17, полюсов: 8, тип контактов: Штифт, Обжим, экранирован.: есть, диапазон диаметра кабеля: 8 мм ... 10 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Полная защита от ЭМВ для надежных соединений в промышленном окружении
  • Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка
  • Гибкость применения: надежное подключение проводников различного диаметра
  • Залитые исполнения с подготовленными с одной или двух сторон проводниками
Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1619000
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 64 (C-2-2017)
GTIN 4046356813938
Маса штуки (без упаковки) 59,200 г
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити