Проходная деталь - ST-17P1G8ACK02S - 1618826

На рисунке показана 8-полюсная модель устройства с черным изолятором

Проходная деталь, Крепление SPEEDCON, M17, полюсов: 17, тип контактов: Штифт, Обжим, Плоское уплотнение, 4x Ø 3,2, размер фланца: 25,75 мм x 25,75 мм, диапазон диаметра кабеля: 3,5 мм ... 5,5 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Уменьшенный размер: идеальны для компактных устройств
  • Полная защита от ЭМВ для надежных соединений в промышленном окружении
  • Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка
  • Гибкость применения: надежное подключение проводников различного диаметра
  • В зависимости от приложения для монтажа на передней и задней стенке

Комерційні дані

Код для замовлення 1618826
Пакувальна одиниця 20 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4055626267678
Маса штуки (без упаковки) 44,900 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити