Проходная деталь - ST-3EP1N8ACK04S - 1618760

Проходная деталь, прямой, Крепление SPEEDCON, M17, полюсов: 3+PE, тип контактов: Штифт, Обжим, Плоское уплотнение, 4x Ø 3,2, экранирован.: есть, размер фланца: 25,75 мм x 25,75 мм, диапазон диаметра кабеля: 9 мм ... 11 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Уменьшенный размер: идеальны для компактных устройств
  • Полная защита от ЭМВ для надежных соединений в промышленном окружении
  • Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка
  • Гибкость применения: надежное подключение проводников различного диаметра
  • В зависимости от приложения для монтажа на передней и задней стенке

Комерційні дані

Код для замовлення 1618760
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 138 (C-2-2017)
GTIN 4046356817226
Маса штуки (без упаковки) 44,200 г
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити