Переходные соединители - ST-8ES1N8A9K03S - 1618749

На рисунке показан 8-контактный вариант.

Переходные соединители, прямой, для стандартной блокировки и SPEEDCON, M17, полюсов: 5+3+PE, тип контактов: Розетка, Обжим, экранирован.: есть, диапазон диаметра кабеля: 5 мм ... 9,2 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Уменьшенный размер: идеальны для компактных устройств
  • Полная защита от ЭМВ для надежных соединений в промышленном окружении
  • Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка
  • Гибкость применения: надежное подключение проводников различного диаметра

Комерційні дані

Код для замовлення 1618749
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 137 (C-2-2017)
GTIN 4046356811156
Маса штуки (без упаковки) 30,600 г
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити