Переходные соединители - ST-7ES1N8A9K02S - 1618716

Переходные соединители, прямой, для стандартной блокировки и SPEEDCON, M17, полюсов: 7+PE, тип контактов: Розетка, Обжим, экранирован.: есть, диапазон диаметра кабеля: 3,5 мм ... 5,5 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Уменьшенный размер: идеальны для компактных устройств
  • Полная защита от ЭМВ для надежных соединений в промышленном окружении
  • Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка
  • Гибкость применения: надежное подключение проводников различного диаметра

Комерційні дані

Код для замовлення 1618716
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 137 (C-2-2017)
GTIN 4046356811804
Маса штуки (без упаковки) 44,440 г
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити