Кабельный соединитель - ST-5ES1N8A8K03S - 1618620

На рисунке показан 4-полюсный вариант

Кабельный соединитель, прямой, Крепление SPEEDCON, M17, полюсов: 5+PE, тип контактов: Розетка, Обжим, экранирован.: есть, диапазон диаметра кабеля: 5 мм ... 9,2 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Уменьшенный размер: идеальны для компактных устройств
  • Полная защита от ЭМВ для надежных соединений в промышленном окружении
  • Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка
  • Гибкость применения: надежное подключение проводников различного диаметра

Комерційні дані

Код для замовлення 1618620
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 136 (C-2-2017)
GTIN 4046356792059
Маса штуки (без упаковки) 33,900 г
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити