Аппаратн. соединитель, передняя стенка - ST-08P1N8A6100S - 1618584

На рисунке показана 17-контактная модель изделия

Аппаратн. соединитель, передняя стенка, прямой, для стандартной блокировки и SPEEDCON, M17, полюсов: 8, тип контактов: Штифт, Обжим, Аксиальное уплотнительное кольцо, Центральное крепление, экранирован.: есть

Ціна:

Властивості товару

  • Настенный монтаж в зависимости от приложения на выбор при помощи резьбы или с защитой от прокручивания и контргайкой
  • Полная защита от ЭМВ для надежных соединений в промышленном окружении
  • Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка

Комерційні дані

Код для замовлення 1618584
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 69 (C-2-2017)
GTIN 4046356816717
Маса штуки (без упаковки) 20,500 г
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити