Кабельный соединитель - SF-7ES1N8A8LB3S - 1618210

Кабельный соединитель, Крепление SPEEDCON, M23, полюсов: 4+3+PE, тип контактов: Розетка, Обжим, экранирован.: есть, диапазон диаметра кабеля: 9 мм ... 12 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Полная защита от ЭМВ для надежных соединений в промышленном окружении
  • Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка
  • Гибкость применения: надежное подключение проводников диаметром 7,5 мм ... 18 мм
  • Залитые исполнения с подготовленными с одной или двух сторон проводниками
Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1618210
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 152 (C-2-2017)
GTIN 4046356584494
Маса штуки (без упаковки) 103,180 г
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити