Кабельный соединитель - SF-5ES1N8A8LB1S - 1618198

На рисунке показан вариант 4+3+PE

Кабельный соединитель, Крепление SPEEDCON, M23, полюсов: 5+PE, тип контактов: Розетка, Обжим, экранирован.: есть, диапазон диаметра кабеля: 15 мм ... 18 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Полная защита от ЭМВ для надежных соединений в промышленном окружении
  • Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка
  • Гибкость применения: надежное подключение проводников различного диаметра
  • Залитые исполнения с подготовленными с одной или двух сторон проводниками
Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1618198
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 152 (C-2-2017)
GTIN 4046356584371
Маса штуки (без упаковки) 99,980 г
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити