Проходная часть, задняя часть стенки - RC-12S1N12C0EP - 1618142

Проходная часть, задняя часть стенки, прямой, экранирован.: есть, Винтовой зажим, M23, Полюсов: 12, тип контактов: Розетка, Подключение пайкой, Плоское уплотнение, 4xM2,5, Толщина стенок, макс.: 2,5 мм, диапазон диаметра кабеля: 3 мм ... 10,5 мм

Ціна:

Комерційні дані

Код для замовлення 1618142
Пакувальна одиниця 20 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356878548
Маса штуки (без упаковки) 112,900 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити