RC-12S2N8AQ3Q9 - 1618140

Зображення недоступне

Ввод через заднюю стенку, соединительная часть с резьбой Pg13,5, прямой, экранирован.: есть, Винтовой зажим, M23, Полюсов: 12, тип контактов: Розетка, Обжим, Аксиальное уплотнительное кольцо, Центральное крепление, Толщина стенок, мин.: 0,8 мм, Толщина стенок, макс.: 6,5 мм, диапазон диаметра кабеля: 9,5 мм ... 10,5 мм

Ціна:

Комерційні дані

Код для замовлення 1618140
Пакувальна одиниця 12 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356878555
Маса штуки (без упаковки) 109,900 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити