RC-06P1NS2RBEJ - 1617800

На рисунке показана 12-контактная модель изделия

Кабельный соединитель, соединительная часть с резьбой Pg9, прямой, экранирован.: есть, Винтовой зажим, M23, Полюсов: 6, тип контактов: Штифт, Винтовые зажимы, диапазон диаметра кабеля: 6,5 мм ... 7,5 мм

Ціна:

Комерційні дані

Код для замовлення 1617800
Пакувальна одиниця 20 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356641463
Маса штуки (без упаковки) 158,150 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити