Исполнение передней части стенки - RC-09S1N8AB1NY - 1617796

Исполнение передней части стенки, прямой, экранирован.: есть, Винтовой зажим, M23, Полюсов: 8+1, тип контактов: Розетка, Обжим, Плоское уплотнение, 4x Ø 3,2, Толщина стенок, мин.: 3 мм, Толщина стенок, макс.: 7 мм, диапазон диаметра кабеля: 7,5 мм ... 9,5 мм

Ціна:

Комерційні дані

Код для замовлення 1617796
Пакувальна одиниця 20 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356739917
Маса штуки (без упаковки) 76,870 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити