RC-12P1N8AF1LB - 1617743

На рисунке показан 12-контактный вариант, с кабельным вводом DIN

Переходные соединители, соединительная часть с резьбой Pg9, прямой, экранирован.: есть, Винтовой зажим, M23, Полюсов: 12, тип контактов: Штифт, Обжим, диапазон диаметра кабеля: 3 мм ... 10,5 мм

Ціна:

Комерційні дані

Код для замовлення 1617743
Пакувальна одиниця 20 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356644495
Маса штуки (без упаковки) 83,350 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити