Аппаратн. соединитель, задняя стенка - RC-12S1N125300 - 1617571

Приборный соединитель, задняя часть стенки, прямой, Винтовой зажим, M23, Полюсов: 12, тип контактов: Розетка, Подключение пайкой, Радиальное уплотнительное кольцо, 4x Ø 3,2, Толщина стенок, мин.: 2,7 мм, Толщина стенок, макс.: 3,5 мм

Ціна:

Комерційні дані

Код для замовлення 1617571
Пакувальна одиниця 40 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356618366
Маса штуки (без упаковки) 30,940 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити